Zugangskontrollkabel

Die Kompositkabel für die Zugangskontrolle von Belden sind eine kosteneffiziente Sicherheitslösung. Sie bieten Personaleinsparungen und einfache Identifizierungsfunktionen, die jede Installation erleichtern. Die neue Generation der CPR-zertifizierten Zugangskontrollkabel ist jetzt mit einer hohen Flammschutzklasse für erhöhte Sicherheit erhältlich und erfüllt die nordamerikanischen und europäischen Brandschutzvorschriften.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Außenummantelung nicht erforderlich: Einzelne Kabel sind mittels der patentierten Banana-Peel-Konstruktion an einem mittleren Trägerelement befestigt
  • Farbkodierung nach Anwendung: Jede Kabelkomponente ist mit der auf der Ummantelung aufgedruckten Anwendung farbcodiert
  • Verringerte Vorlaufzeiten: Große Produktauswahl, einschließlich Trägerelement-, AWG- und Abschirmungsoptionen
  • Personaleinsparungen: Bis zu 31 % Zeitersparnis bei der Installation durch einfaches Entfernen der Ummantelung.
  • Hohe Flammschutzklasse, die sowohl die nordamerikanischen als auch die europäischen Brandschutzvorschriften für Gebäude erfüllt – jetzt auch in den Euroklassen CPR, Cca und Dca erhältlich.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.