Sicherheitstür für offene Schaltschränke

SecurePatch, eine Sicherheitstür für offene Schaltschränke, bietet Sicherheit für neue und bestehende Netzwerkkomponenten in einem offenen, 19" Geräte-Rack. Die SecurePatch-Abdeckung sichert nur den Teil der Stellfläche für Schaltschränke, den Sie benötigen. Schützen Sie sich vor unbefugter Verlegung von Patchkabeln, indem Sie beladene Geräteschränke mit einer abschließbaren Tür nachrüsten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Schutz von Geräten und Verbindungen: Das Clamshell-Design ermöglicht eine Montage von SecurePatch hintereinander, um die Vorder- und Rückseite zu sichern
  • Arbeitskostenersparnis: Der Montageflansch der Einheit erfordert nur eine Person zur Installation jeder Einheit
  • Sicherheit ohne Ausfallzeiten: SecurePatch kann zu jedem 19 Zoll Schaltschrank hinzugefügt werden, um den Zugriff zu kontrollieren, ohne dass Verbindungen erneut angeschlossen werden müssen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.