Zugangskontrolle auf Schaltschrankebene

Der Schutz physischer Anlagen und der Zugang zu ihnen sind für den IT-Betrieb in Rechenzentren von entscheidender Bedeutung, Unternehmensumgebungen und Remote-Computing. Entscheiden Sie sich für ein Zugangskontrollsystem auf Schaltschrankebene, das höchste Zuverlässigkeit bietet, Flexible Implementierung und verbessertes Management für maximale Sicherheit auf Schrank- und Raumebene. Schränke können mit einer Vielzahl von Verriegelungsgriffen ausgestattet werden, einschließlich modernster Zutrittskontroll- und Managementlösungen, Ermöglichung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und -vorschriften.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erfüllung der Vorschriften: Erstellen Sie 100 % zweifelsfreie Protokolle unter Verwendung biometrischer Optionen
  • Kontrolle Ihrer Anlagegüter: Zentralisierte Verwaltung von Tausenden von Einheiten sowie Überwachung und Warnmeldungen in Echtzeit
  • Wählen Sie Ihr Sicherheitsniveau: Zu den Optionen gehören Zugang auf Schrankebene oder auf Reihen-/Pod-Ebene und Authentifizierung per Fingerabdruck (BioLock) oder RFID-Karte (CardLock)
  • Reduzierung von Risiken: Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und -vorschriften, einschließlich PCI DSS, HIPAA, FISMA und mehr
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.