Über diesen Kurs
Die Einbindung von AV-Systemen in das Netzwerk kann skalierbares Switching, große Entfernungen und neue Möglichkeiten zur Zusammenführung von Kommunikation und Daten unterstützen. Dieses kostenlose Webinar bringt Sie schnell auf den neuesten Stand von AV over IP, damit Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur besser vorbereiten können.
Wir beginnen mit einer Diskussion über AV over IP und die Vorteile der Verwendung von Standard-Netzwerkgeräten und des Internetprotokolls zur Übertragung und Umschaltung von Audio und Video. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Schritte zur Vorbereitung der Infrastruktur für AV over IP und zur Integration der vorhandenen Smart-Building-Infrastruktur mit neuer AV-Technologie.
Sie erfahren außerdem, welche Faktoren Einfluss auf die Art der Verkabelung und Konnektivität haben, die in AV-over-IP-Anwendungen verwendet werden, und wie sich Niederspannungsstrom integrieren lässt.
Nach der Teilnahme an diesem Webinar werden die Teilnehmer in der Lage sein:
- Vorteile erklären & Nachteile von AV over IP gegenüber anderen Technologien
- die Faktoren zu beschreiben, die bei der Auswahl von Kabeln für AV-over-IP-Anwendungen eine Rolle spielen
- die Vorteile der Verwendung von Modular Plug Terminated Link (MPTL)/Direktanschlussverfahren in AV-Anwendungen zu erklären
- die Umgebungen zu bestimmen, die von der AV-over-IP-Technologie profitieren werden