Sichere Remote-Konnektivität
Steuern Sie Ihre Geräte von überall auf der Welt aus fern. Die Remote-Verbindungslösungen von ProSoft, die in Belden Horizon verwaltet werden, vereinfachen den Prozess, ermöglichen eine optimierte Einrichtung und entlasten Ihre lokalen Ressourcen. Lesen Sie mehr.
Maßgeschneiderte Gateways
Die eigenständigen Industrie-Gateways von ProSoft Technology ermöglichen die Protokollkonvertierung zwischen unterschiedlichen Geräten. Die Daten, die Sie mithilfe der Gateways sammeln, können die vorausschauende Wartung verbessern, Ausfallzeiten reduzieren und den Energieverbrauch senken. Lesen Sie mehr.
Ultra-zuverlässiges Industrial Wireless
Die industriellen Wireless-Hotspots von ProSoft ermöglichen eine zuverlässige, ultraschnelle Konnektivität in Ihren am stärksten frequentierten Anwendungen. Kann in Verbindung mit funktionalen Sicherheitsprotokollen und zur schnellen Verbindung mobiler Geräte in Logistikeinrichtungen verwendet werden. Lesen Sie mehr.
Modernisierung von Altgeräten
Aktualisieren Sie Ihre Altgeräte nach Ihrem Zeitplan – und bevor Sie einen Rip-and-Replace-Prozess benötigen. Mit einer stufenweisen Modernisierung können Sie Ausfallzeiten begrenzen. Die Modernisierung trägt auch dazu bei, die IIoT-Konnektivität in Ihrer Einrichtung zu verbessern, dank der Protokolle, die in neueren PACs verwendet werden. Lesen Sie mehr.
Erstklassiger technischer Support
ProSoft bietet in jeder Region kostenlosen technischen Support für die gesamte Lebensdauer des Produkts.
Software-Downloads
Die kostenlosen Softwareressourcen von ProSoft ermöglichen eine einfachere Integration und ein einfacheres Design von drahtlosen Netzwerken.
Drahtlose Dienste
Von der Standortbesichtigung bis hin zur Unterstützung nach der Installation arbeiten unsere Außendiensttechniker bei jedem Schritt mit Ihnen zusammen.
Ausgewählte Produkte
FF-Link-Modul
Das FF Link-Modul vereinfacht die Implementierung von FOUNDATION™️ Fieldbus H1 durch die Kombination eines EtherNet/IP™️- und Modbus-TCP-Linking-Geräts®️ mit einem internen isolierten Netzkonditionierer und Busabschlusswiderstand.
Der FF Link unterstützt Modulredundanz im EtherNet/IP-Zielmodus, sodass zwei FF Link-Master mit demselben H1-Segment in einer One-Active-One-Standby-Strategie verbunden werden können.
Besuchen Sie die Produktseite.
Industrielles Mobilfunk-Gateway
Das ICX35-HWC Industrial Cellular Gateway wird für alle Remote-Verbindungsanwendungen wie Remote-Zugriff, SCADA-Konnektivität zu Remote-Standorten oder M2M-Kommunikation verwendet.
Es ist die ideale Kommunikationslösung für Systemintegratoren und OEMs, die Geräte überwachen müssen, die sich an schwer zugänglichen Stellen befinden.
Der ICX35-HWC kann über Belden Horizon™ überwacht werden, Beldens IT-sichere und OT-freundliche Cloud-native Plattform für das industrielle Internet der Dinge. Auf diesen Service kann jederzeit und überall auf der Welt zugegriffen werden und bietet dem Benutzer eine sichere und intuitive Web-Schnittstelle, um seine Automatisierungsgeräte in Echtzeit zu überwachen.