Ethernet-Snake-Kabel

CatSnake UTP-Ethernet-Snake-Kabel bieten eine außergewöhnliche AV-Leistung und sind extrem robust und flexibel für den Außeneinsatz. Man findet sie in Übertragungswagen, in Studios und für tragbare Geräte, Professionelle AV-Nutzung zum Senden von Audio über Standard-Ethernet-Kabel. Sie erfüllen die Anforderungen der neuesten digitalen Audioformate, Sie bestehen den UL 1581 -40 Grad C Kaltbiegetest und sind mit RJ45 und Neutrik EtherCon® kompatibel.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Langlebig: Hält wiederholtem Ziehen, Biegen, Knicken, Aufrollen und Quetschen bei Bühnen- und Live-Sound-Events stand
  • Ausgezeichnete Flexibilität: Die Kabel haben verseilte (7x32) Leiter und mattierte Belflex®-Ummantelungen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.