Mikrofonkabel

Belden Mikrophonkabel sind in einer Vielzahl von leistungsstarken analogen und digitalen Optionen erhältlich, die ständiger Handhabung und Nutzung standhalten, sowie einsetzbare Kabel für raue Umgebungen. Belden bietet auch eine Vielzahl von Kabeln mit speziellen Optionen an, wie z.B. kleine Durchmesser, Hohe Flexibilität und Zugspannungen bis zu 250 lbs.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hohe Leistung: Unsere Mikrophonkabel sind aus hochleitfähigem Kupfer gefertigt
  • Widersteht konstanter Nutzung: Die flexible EPDM-Gummiummantelung sorgt für eine lange Lebensdauer
  • Geringere Verformung: Kabel mit niedriger Kapazität
Typ Größe Artikel-Nr. Technische Daten
Starquad 28 AWG 1804 AProduktdetails
26 AWG 1172 AProduktdetails
24 AWG 1192 AProduktdetails
8404Produktdetails
20 AWG 8424Produktdetails
16 AWG 8407Produktdetails
Robust 24 AWG 8413Produktdetails
9399Produktdetails
20 AWG 8412Produktdetails
1776Produktdetails
8402Produktdetails
18 AWG 8428Produktdetails
16 AWG 8408Produktdetails
Dreileiter 24 AWG 9398Produktdetails
8406Produktdetails
8403Produktdetails
20 AWG 8423Produktdetails
Digital, niedrige Kapazität 26 AWG 2221Produktdetails
24 AWG 1800FProduktdetails
Andere Varianten 24 AWG 9397Produktdetails
1812 AProduktdetails
1813 AProduktdetails
9452Produktdetails
22 AWG 8422Produktdetails
20 AWG 8412PProduktdetails
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.