Lautsprecherkabel
Belden bietet hochwertige Lautsprecherkabel für gewerbliche und professionelle Installationen, mit denen Sie Lautsprecher zuverlässig mit Receivern oder Leistungsverstärkern verbinden können. Zu den verfügbaren Optionen gehören Plenum, Innen-/Außenbereich, halogenfrei, Konfigurationen mit direkter Erdverlegung und Klasse 1. Das Lautsprecherkabelsortiment von Belden umfasst Kabel für die direkte Erdverlegung mit extrem hoher Reinheit (99,995 %), manchmal auch als "sauerstofffreies" Kupfer (OFC) bezeichnet.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Einfaches Abziehen und Abisolieren: Die hochwertige Ummantelung von Belden spart Zeit und Geld bei der Installation.
- Massive Konstruktion: Mit elektrolytischem, zähgepoltem Kupfer (ETP)
- Einfache Identifizierung: Kabelummantelung mit Längen- und Zonenmarkierungen
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Blankes Kupfer
Verzinntes Kupfer
Klasse 1 klassifiziert
Sauerstofffrei, hohe Leitfähigkeit
Alle zugehörigen Kategorien
Ressourcen
Kataloge
Technische Ressourcen