12G-SDI
Belden 4K UHD Coax Cables for 12G-SDI maximize 4K signal transmission distance over a single coax, minimizing weight and space utilization compared to multi-link solutions. Diese Lösung bietet eine bedeutende Leistungsreserve und garantiert -15 dB Rückflussdämpfung von 4,5 bis 12 GHz.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Schnellere Installation: Die Verwendung der Single-Link-Lösung von Belden spart Zeit und ist deutlich leichter als Dual- oder Quad-Link-Konfigurationen
- Optimierte Konstruktion: Bei Belden 4K UHD-Koaxialkabeln für 12G-SDI ist die Innenfolie mit dem Kern verbunden, um bei der Installation von 1-teiligen Steckverbindern ein Verheddern zu vermeiden. Die äußere Folie ist zur schnelleren Abisolierung mit der Ummantelung verklebt.
- Erstklassige Leistung: Die 4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI zeichnen sich durch eine überragende Leistung aus und wurden zur Optimierung der Übertragungsdistanz entwickelt. Die Kabel übertreffen die SMPTE-Rückflussdämpfungs-Spezifikationen für UHDTV.
- Unterstützt 12 GHz: Belden 4K UHD Koaxialkabel für 12G-SDI können 12 GHz-Bandbreite unterstützen und ermöglichen eine Single-Link-Konfiguration zur Übertragung von 4K.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
Ressourcen
Technische Ressourcen
Kataloge