50 Ohm Koaxialkabel

Seit Jahrzehnten setzt Belden den weltweiten Standard für Übertragungskabel. Den Anfang machte das preisgekrönte digitale Präzisionsvideo-Koaxialkabel-Sortiment aus dem Jahr 1995. Unsere 50 Ohm-Koaxialkabel bieten eine hervorragende Leistung über längere Entfernungen, da sie Strom- und Spannungssignale übertragen. Sie gewährleisten, dass die Datensignale so effizient wie möglich durch das Kabel geleitet werden und können die Signalstärke aufrechterhalten, während sie gleichzeitig eine zuverlässige Integrität und außergewöhnliche Qualität gewährleisten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Entwickelt für Kommunikation: Unterstützt drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation: drahtlose Mikrofone, Funksprechgeräten usw.
  • Für zahlreiche Anwendungen geeignet: Erhältlich in Ausführungen für den Außenbereich, mit Riser- und wasserblockenden Optionen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.