Steuerkabel
Belden bietet eine große Auswahl an UL-zertifizierten 600-V-Abzweigkabeln, sowie CSA Teck- und ACIC-Kabel, die für eine Vielzahl von Steuerungsanwendungen geeignet sind (erhältlich in Mehrleiterausführungen). Unterstützung Sie Automatisierungs- und Messtechnikanwendungen mit Steuerkabeln, die bei der Regulierung automatisierter Prozesse helfen können. Unterstützt durch eine 10-jährige, Kostenlose Garantie, Diese Steuerkabel haben ihre Zuverlässigkeit und Leistung in Industrieumgebungen unter Beweis gestellt.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Bewährte Leistung: Die robusten Kabel wurden in der Praxis getestet und haben sich im industriellen Umfeld bewährt
- Hält Extrembedingungen stand: Die Kabel wurden mit firmeneigenen Materialien entwickelt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt
- Vielfältige Optionen: Die Kabel sind in unterschiedlichen Materialoptionen erhältlich, einschließlich LSZH (raucharm und halogenfrei), PVC/Nylon usw., um sicherzustellen, dass das richtige Kabel für Sie dabei ist
-
Produktauflistung