Flachbandkabel

Das Flachbandkabel ist ein flaches, rechteckiges Kabel mit mehreren parallel verlaufenden Drähten. Es ist für Massenanschlüsse von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik (IDC) konzipiert. Feste Leiterabstände und eine einheitliche Geometrie gewährleisten konsistente elektrische Eigenschaften wie Impedanz, Kapazität, Zeitverzögerung, Überschneidung und Dämpfung.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Ideal für den Einsatz auf beengten Flächen: Perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie etwa in der Computer- und Elektronikbranche
  • EMI-Schutz: Erhältlich in zahlreichen Abschirmungsvarianten und weiteren Designs zur Reduzierung von EMI-Problemen
  • Weniger Fehler bei der Verdrahtung: Einfach zu biegen, passt sich dem Montagebereich an und lässt sich leicht befestigen. Dadurch werden häufige Fehlerquellen bei der Verdrahtung sowie Fehlfunktionen beseitigt.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Search Products By Word or Phrase
Ressourcen
Verwandte Webseiten

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.