Mehrleiterkabel
Mit einer unübertroffenen Fähigkeit, die Systemverfügbarkeit sicherzustellen, Belden Classics Electronic, Audio, Steuer- und Messkabel wurden speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Mit bewährter Zuverlässigkeit und Leistung, unterstützt durch eine kostenlose 10-Jahres-Garantie, Diese unverzichtbaren Geräte sind selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen langlebiger als andere Optionen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Beseitigen Sie Störsignale: Zum Schutz der Signale bietet die patentierte Abschirmtechnologie Beldfoil® eine Abdeckung von 100 %.
- Einheitliche Signalübertragung: Erstklassige physische Widerstandsfähigkeit unter extremen Umweltbedingungen.
- Geringere Kapazität: Signalübertragung über größere Entfernungen
- Erhöhte Flexibilität: Fein verseilte Leiter erleichtern die Installation
- Entscheiden Sie, was Sie benötigen: Erhältlich in unterschiedlichen Größen, Abschirmungsoptionen, Leitertypen und Paarzahlen.
-
Produktauflistung