Artikelnummer: 9457MN

SpaceMaker™, 12 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), PO-Isolierung, PVC-Ummantelung, AWM 2937

SpaceMaker™, 12 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, äußere Ummantelung aus PVC, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 12 20 AWG 26x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,057 Zoll (1,4 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Braun, Blau, Orange, Gelb, Lila, Grau, Pink, Hellbraun

Äußere Abschirmung

Material
Keine Abschirmung

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,269 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,269 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Max. Bemessungsstrom
11,2 Ohm/1000 Fuß 15,7 pF/ft (51,5 pF/m) 47 Ohm 0,026 µH/ft (0,085 µH/m) 2,66 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
80 °C -20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,080 Zoll (27,43 mm) 1,080 Zoll

Maximale Zugspannung

156 Pfund (70.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9457MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825389675
9457MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825389682
9457MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825389699
9457MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825389705
9457MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825389651
9457MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825389668