Produktnummer: 9951

Elektronisch, 1 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Elektronisch, 1 Leiter 16AWG (19x29) verzinntes Kupfer, PVC-NYL-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (90 %), PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878 (Typ B) Spezifikation; bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Spannungsregelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.016 in (0.41 mm) 0.088 in (2.2 mm) White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.143 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,143 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
4.4 Ohm/1000ft 138 pF/ft (453 pF/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

7,2 Ohm/1000 Fuß (24 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.43 in (36.3 mm) 1.43 in

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Millitärische Compliance

MIL-W-16878E/17 (isolierter Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9951 0091000 Weiß 612825265092