Kabel der Kategorie 3

DataTwist 3 Produkte von Belden sind in einer Vielzahl von Paarzahlen von 2 bis 400 in Riser- und Zwischendeckenraum-Ausführung erhältlich. Für zusätzliche Druckfestigkeit sind auch ATMM-Versionen (gewelltes Aluminiumband) erhältlich.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robustes Design: Die Kabel erfüllen und übertreffen die ANSI/TIA-568-C.2 und CSA T529-95 Spezifikationen
  • Auf Leistung ausgerichtet: Hochwertiges UTP-Kabel, das die Anforderungen der Kategorie 3 gemäß ANSI/TIA-568-C.2 erfüllt.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.