Artikelnummer: 2143A

Kabel der Kategorie 6 für Innen-/Außenbereich, 4 Paar, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH (raucharm und halogenfrei)

Kategorie 6 Premise horizontales Kabel (350 MHz), Innenbereich/Außenbereich OSP/CM-LS, 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, U/UTP, Gelfüllung, Haloarrest® UV-beständige, flammhemmende LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

OSP-Außenbereich, Innenbereich/Außenbereich, Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen, Nicht für Marineanwendungen geeignet

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO – Polyolefin Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Wasserabweisend

Gelfüllung

Äußere Ummantelung

Separator Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) Haloarrest® 0,275 Zoll (6,99 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,275 Zoll (6,99 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 160 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 45 ns/100 m 65 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2,0 dB/100 m 74,3 72,3 70,3 67,8 64,8 20,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 59,5 55,7 52,7 23,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 53,4 49,7 46,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 6,0 dB/100 m 59,3 57,3 51,4 47,8 44,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,6 dB/100 m 56,3 54,3 46,7 43,7 40,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,5 dB/100 m 54,8 52,8 44,3 41,7 38,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,5 dB/100 m 53,3 51,3 41,8 39,8 36,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,7 dB/100 m 51,9 49,9 39,2 37,9 34,9 23,6 100 ± 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,4 dB/100 m 47,4 45,4 30,0 31,8 28,8 21,5 100 ± 15 100 ± 15 32,0
100 19,8 dB/100 m 44,3 42,3 22,5 27,8 24,8 20,1 100 ± 15 100 ± 15 30,0
155 25,2 dB/100 m 41,5 39,5 14,3 23,9 20,9 18,8 100 ± 22 100 ± 15 28,1
200 29,0 dB/100 m 39,8 37,8 8,8 21,7 18,7 18,0 100 ± 22 100 ± 15 27,0
250 32,8 dB/100 m 38,3 36,3 3,5 19,8 16,8 17,3 100 ± 32 100 ± 15 26,0

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CM-LS)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -40 °C bis +75 °C -20 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand
2,75 Zoll (69,9 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

39 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innen- und Außenbereich (Indoor, Outdoor), nicht halogenisiert, beständig gegen Sonnenlicht, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 (begrenzte Rauchentwicklung), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM-LS

CEC/C(UL)-Compliance

CMG-ST1

ICEA-Compliance

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Es kann nicht garantiert werden, dass das Kabel die TIA 568.2-Spezifikation für Verzögerungen über 90 m erfüllt. Druck umfasst absteigende Länge/Metermarkierung von der maximalen Aufmachung bis 0. Vollständig feuchtigkeitsdicht. Geeignet für die Erdverlegung oder den Einsatz in Gebäuden an nassen Standorten. Nicht empfohlen für Anwendungen mit direkter Erdverlegung ohne zusätzlichen Quetsch- und Aufprallschutz. Ein zusätzlicher Quetsch- und Aufprallschutz umfasst eine Kabelpanzerung, die Installation in Kabelkanälen oder die Installation mit darüber liegenden Barrieren gemäß Belden Technical Bulletin T/8-6. Beständig gegen Sonneneinstrahlung (nur schwarze Ummantelung).

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.564 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
2143A 0101000 Schwarz 612825130437