Artikelnummer: 2412F

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMR

Kategorie 6+ Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Riser CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
PO+FEP – Polyolefin + Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (Massiv) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid 0,290 Zoll (7,37 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,290 Zoll (7,37 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
0,772 1,8 dB/100 m 77,0 77,0 75,2 76,2 73,0 70,0 19,4 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 37,2
1 2,0 dB/100 m 75,3 75,3 73,3 74,3 70,8 67,8 20,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,7 dB/100 m 66,3 66,3 62,6 63,6 58,8 55,8 23,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,2 dB/100 m 61,8 61,8 56,6 57,6 52,7 49,7 24,5 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 5,8 dB/100 m 60,3 60,3 54,5 55,5 50,8 47,8 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 57,2 49,9 50,9 46,7 43,7 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 55,8 47,5 48,5 44,8 41,8 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,3 dB/100 m 54,3 54,3 45,1 46,1 42,8 39,8 24,3 100 +/- 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,4 dB/100 m 52,9 52,9 42,5 43,5 40,9 37,9 23,6 100 +/- 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 48,4 48,4 33,4 34,4 34,9 31,9 21,5 100 +/- 15 100 ± 15 32,0
100 19,3 dB/100 m 45,3 45,3 26,0 27,0 30,8 27,8 20,1 100 +/- 15 100 ± 15 30,0
155 24,6 dB/100 m 42,4 42,4 17,9 18,9 27,0 24,0 19,5 100 +/- 22 100 ± 15 28,1
200 28,3 dB/100 m 40,8 40,8 12,5 13,5 24,8 21,8 18,7 100 +/- 22 100 ± 15 27,0
250 32,1 dB/100 m 39,3 39,3 7,2 8,2 22,8 19,8 18,0 100 +/- 32 100 ± 15 26,0
300 35,6 dB/100 m 38,1 36,1 2,5 1,5 21,3 18,3 17,5 100 +/- 32 100 ± 15 25,2
350 38,9 dB/100 m 37,1 35,1 19,9 16,9 17,0 100 +/- 32 100 ± 15 24,6
400 42,0 dB/100 m 36,3 34,3 18,8 15,8 16,6 100 +/- 32 100 ± 15 24,0
450 45,0 dB/100 m 35,5 33,5 17,7 14,7 16,2 100 +/- 32 100 ± 15 23,5
500 47,9 dB/100 m 34,8 32,8 16,8 13,8 15,9 100 +/- 32 23,0
550 50,6 dB/100 m 34,2 32,2 16,0 13,0 15,6 100 +/- 32 22,6

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

2413F

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 300 MHz sind nur zur technischen Information. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.553 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.553 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
2412F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825003809
2412F 006A500 Blau Reel-in-Box 500 ft 612825003731 C
2412F 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825003748
2412F 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825003755
2412F 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825003724
2412F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825003700
2412F 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825003694
2412F 009A500 Weiß Reel-in-Box 500 ft 612825003762 C
2412F 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825003779
2412F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825003717