Artikelnummer: 2413F

Kategorie 6+ verstärktes Kabel, 4 Paar, F/UTP, CMP

Kategorie 6+ Verstärktes Horizontalkabel für den Innenbereich (350 MHz), 4 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 23 AWG, F/UTP – mit Folie geschirmt, Plenum-CMP, Ummantelung aus Flamarrest® PVC-LS

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE, Störungsreiche Umgebungen

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Leiter

Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
23 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 4

Isolierung

Material Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Polyester + Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 % 24 AWG (Massiv) TC

Äußere Ummantelung

Separator Material Material-Handelsbezeichnung Nennwert Durchmesser Ripcord
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) PVC – Polyvinylchlorid Flamarrest® 0,285 Zoll (7,24 mm) Nein

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,285 Zoll (7,24 mm)

Elektrik

Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m

Verzögerung

Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 72 %

Hochfrequenz

Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. Eingangsimpedanz (nicht angepasst) [Ohm] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
0,772 1,8 dB/100 m 77,0 77,0 75,2 76,2 73,0 70,0 19,4 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 37,2
1 2,0 dB/100 m 75,3 75,3 73,3 74,3 70,8 67,8 20,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 35,0
4 3,7 dB/100 m 66,3 66,3 62,6 63,6 58,8 55,8 23,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 23,0
8 5,2 dB/100 m 61,8 61,8 56,6 57,6 52,7 49,7 24,5 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 16,9
10 5,8 dB/100 m 60,3 60,3 54,5 55,5 50,8 47,8 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 40,0 15,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 57,2 49,9 50,9 46,7 43,7 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 38,0 10,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 55,8 47,5 48,5 44,8 41,8 25,0 100 +/- 15 100 ± 15 37,0 9,0
25 9,3 dB/100 m 54,3 54,3 45,1 46,1 42,8 39,8 24,3 100 +/- 15 100 ± 15 36,0 7,0
31,25 10,4 dB/100 m 52,9 52,9 42,5 43,5 40,9 37,9 23,6 100 +/- 15 100 ± 15 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 48,4 48,4 33,4 34,4 34,9 31,9 21,5 100 +/- 15 100 ± 15 32,0
100 19,3 dB/100 m 45,3 45,3 26,0 27,0 30,8 27,8 20,1 100 +/- 15 100 ± 15 30,0
155 24,6 dB/100 m 42,4 42,4 17,9 18,9 27,0 24,0 19,5 100 +/- 22 100 ± 15 28,1
200 28,3 dB/100 m 40,8 40,8 12,5 13,5 24,8 21,8 18,7 100 +/- 22 100 ± 15 27,0
250 32,1 dB/100 m 39,3 39,3 7,2 8,2 22,8 19,8 18,0 100 +/- 32 100 ± 15 26,0
300 35,6 dB/100 m 38,1 36,1 2,5 1,5 21,3 18,3 17,5 100 +/- 32 100 ± 15 25,2
350 38,9 dB/100 m 37,1 35,1 19,9 16,9 17,0 100 +/- 32 100 ± 15 24,6
400 42,0 dB/100 m 36,3 34,3 18,8 15,8 16,6 100 +/- 32 100 ± 15 24,0
450 45,0 dB/100 m 35,5 33,5 17,7 14,7 16,2 100 +/- 32 100 ± 15 23,5
500 47,9 dB/100 m 34,8 32,8 16,8 13,8 15,9 100 +/- 32 23,0
550 50,6 dB/100 m 34,2 32,2 16,0 13,0 15,6 100 +/- 32 22,6

Speisung

UL-Nennspannung
300 V (CMP)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
75 °C -20 °C bis +75 °C 0 °C bis +50 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,0 Zoll (25 mm) 2,25 Zoll (57,2 mm)

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Plenum, Innenbereich

Nachhaltigkeit

Product Lens™, Umweltdeklaration (EDP, Environmental Product Declaration) verfügbar

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

ICEA-Compliance

S-116-732

IEEE-Compliance

IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4

NEMA-Compliance

ANSI/NEMA WC-66

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6

Leistungsprüfung durch Dritte

Kategorie 6

ISO/IEC-Compliance

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

2412F

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Werte über 300 MHz sind nur zur technischen Information. Die Abschirmung ist aus Gründen der elektrischen Stabilität mit der Innenwand der Ummantelung verbunden. Der Druck enthält absteigende Materialmarkierungen von der max. Aufmachung bis 0.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.536 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.536 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
2413F 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825131601
2413F D15A500 Blau Reel-in-Box 500 ft 612825131519
2413F D151000 Blau Rolle 1.000 ft 612825131526
2413F 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825131571
2413F 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825131564
2413F 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825131540
2413F 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825131533
2413F 009A500 Weiß Reel-in-Box 500 ft 612825131588
2413F 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825131595
2413F 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825131557