Flachband-Glasfaserkabel

Da Trends wie Virtualisierung und Konvergenz zu einem erhöhten Datenverkehr in 40G/100G-Datenzentren führen, werden Kabel mit einer hohen Faserdichte benötigt, um immer höhere Bandbreiten zu unterstützen. Bezogen auf die Kabelgröße bietet das flexible Flachbandkabel die höchste Anschlussdichte, somit zählt jeder Quadratmeter. Durch den geringen Außendurchmesser und die hervorragende Flexibilität ist es einfach und schnell zu handhaben und ermöglicht die Verlegung in engen Gängen und schmalen

Funktionen & Vorteile

  • Easier Cable Pulling: Superb flexibility makes it ideal for narrow pathways and small conduits
  • Faster Deployment: Eliminate the sorting and ribbonization process
  • Maximum Flexibility: No preferential bend axis and a malleable fiber construction
  • Reduce Special Tools: Terminate multiple fibers at once for faster installation
  • Save Space: Maximize square footage while using a high-fiber-count cable
Typ Rating Technische Daten
Innenbereich (12–288 Fasern)CMP Download
Innenbereich (12–288 Fasern)CMR-LS Herunterladen
Innenbereich (12–1728 Fasern)CMR Herunterladen
Indoor/Outdoor (12-288 fibers)CMR Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produkte nach einem Wort oder einer Phrase suchen