Gepanzertes Datenkabel
Profitieren Sie von der überragenden Zuverlässigkeit der gepanzerten Feldbuskabel von Belden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Panzerungsoptionen, inklusive Aluminium-Verriegelung, Stahl-Verriegelung, Bronzegeflecht und mehr. Sorgen Sie für maximalen Schutz und maximale Leistung mit Kabeln, die für die härtesten Umgebungen entwickelt wurden und eine zusätzliche Schutzschicht bieten.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Maximierung der Verfügbarkeit: Die zusätzliche Schutzschicht verhindert Kabelschäden, die zu Ausfallzeiten führen
- Robuste Konstruktion: widerstandsfähig gegen Quetschen, Stöße, Nagetiere und das Eindringen von Flüssigkeiten
- Verringerte Personal- und Materialkosten: Es sind keine Kabelkanäle erforderlich, da das Kabel über einen integrierten Schutz verfügt
Produktkategorie
Verfügbare Region
Leitermaterial und Verseilung
Isolierungsmaterial
Umgebung
Charakteristische Nennimpedanz bei hoher Frequenz 10
Charakteristische Nennimpedanz
RG/Serientyp
Leiterquerschnitt
Leiterkonfiguration
Ummantelung
Abschirmung
Max. Betriebsfrequenz
UL-Nennspannung
Compliance gemäß UL AWM
Datenkategorie
Millitärische Compliance
Bonded-Pair
Nenntemperatur gemäß UL
Warenzeichen
NEC/(UL)-Compliance
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen