Data Highway Plus/Blue Hose Kabel

Das Blue Hose-Kabel von Belden ist ein robustes physikalisches Medium für die Übertragung von PLC/DCS-Signalen in der Fabrik. Wegweisend für Data Highway-Anwendungen, Die Blue Hose (9463)-Kabel von Belden bieten die robuste Schnittstelle, die für den Anschluss von SPS-Prozessoren (speicherprogrammierbare Steuerung) benötigt wird, E/A-Geräte, und andere Geräte in der Fabrikhalle. Gestützt auf jahrelange Forschung und Entwicklung, Jedes Blue-Hose-Kabel von Belden wird nach anspruchsvollen Qualitätsstandards hergestellt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Für die Steuerungsebene konzipiert: Es wurde für den Einsatz in der Steuerungsebene entwickelt und erfüllt die Anforderungen von Industrieanwendungen mit hohem Durchsatz
  • Hohe Zuverlässigkeit: speziell für den Schutz vor Quetschen und Stöße in gefährlichen und industriellen Umgebungen entwickelt
  • Produktflexibilität: Nutzen Sie die große Auswahl an Blue-Hose-Konstruktionen, die im Gegensatz zu anderen Kommunikationskabeln eine flexible Installation ermöglichen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Product Bulletin

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.