Foundation Feldbuskabel

Mehr Flexibilität bei einer Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen, einschließlich Außenumgebungen und Szenarien, die mehrere Kabelführungen erfordern. Belden Foundation Feldbuskabel sind so konzipiert, dass sie den zerstörenden Auswirkungen extremer Temperaturen standhalten, Luftfeuchtigkeit/Nässe, Staub und Öl. Mit den hohen Kosten für Ausfallzeiten in Industrieanwendungen, Es zahlt sich aus, in Belden Foundation Feldbuskabel zu investieren, um ein Höchstmaß an Schutz und Leistung zu gewährleisten.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Widerstandsfähiges Design: Wählen Sie aus verschiedenen Möglichkeiten der Panzerung, Abschirmung und Bewertung, um Kabelschäden zu reduzieren und die Leistung zu steigern.
  • Unterstützung der Interoperabilität: Vereinheitlichen Sie die Systemarchitektur für den Betrieb der Anlage
  • Vielseitig einsetzbar: Entwickelt für eine Vielzahl von Anwendungen, Umgebungen und Bedingungen
Feldbus-Typ AWG Anzahl der Paare Zusätzliche Beschreibung* Artikel-Nr.
300 V Bauform B PLTC/ITC 22 1flexibel3077F
Flexibel, Aluminiumpanzerung
Flexibel, Stahlpanzerung Herunterladen
Flexibel, Hochgeschwindigkeit3078F
Flexibel, Hochgeschwindigkeit, Aluminiumpanzerung Herunterladen
Flexibel, Hochgeschwindigkeit, Stahlpanzerung Herunterladen
300 V Bauform A PLTC/ITC 18 1flexibel3076F
Flexibel, Aluminiumpanzerung Herunterladen
Flexibel, Stahlpanzerung Herunterladen
Flexibel, Hochgeschwindigkeit, Stahlpanzerung183076F
Standard-Industriequalität1334 A
Extra robust (XLPE-Material)2100 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
2Standard-Industriequalität1327 A
Extra robust (XLPE-Material)2101 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
5Standard-Industriequalität1328 A
Extra robust (XLPE-Material)2102 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
8Standard-Industriequalität1329 A
Extra robust (XLPE-Material)2103 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
12Standard-Industriequalität1330 A
Extra robust (XLPE-Material)2104 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
16Standard-Industriequalität1331 A
Extra robust (XLPE-Material)2105 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
20Standard-Industriequalität1332 A
Extra robust (XLPE-Material)2106 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
24Standard-Industriequalität1333 A
Extra robust (XLPE-Material)2107 A
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
50Standard-Industriequalität1359 A
Extra robust (XLPE-Material)2108 A
16 1Standard-Industriequalität1360 A
Extra robust (XLPE-Material)2109 A
2Standard-Industriequalität1361 A
Extra robust (XLPE-Material)2110 A
5Standard-Industriequalität1362 A
Extra robust (XLPE-Material)2111 A
8Standard-Industriequalität1363 A
Extra robust (XLPE-Material)2112 A
12Standard-Industriequalität1364 A
Extra robust (XLPE-Material)2113 A
16Standard-Industriequalität1365 A
Extra robust (XLPE-Material)2114 A
20Standard-Industriequalität1366 A
Extra robust (XLPE-Material)2115 A
24Standard-Industriequalität1367 A
Extra robust (XLPE-Material)2116 A
36Extra robust (XLPE-Material)2117 A
14 1Standard-Industriequalität1336 A
600 V Bauform A PLTC/ITC 18 1Standard-Industriequalität1337 A
Extra robust (XLPE-Material)2118 A
2Standard-Industriequalität1338 A
Extra robust (XLPE-Material)2119 A
5Standard-Industriequalität1339 A
Extra robust (XLPE-Material)2120 A
8Standard-Industriequalität1340 A
Extra robust (XLPE-Material)2121 A
12Standard-Industriequalität Herunterladen
Extra robust (XLPE-Material)2122 A
16Standard-Industriequalität Herunterladen
Extra robust (XLPE-Material)2123 A
20Standard-Industriequalität Herunterladen
Extra robust (XLPE-Material)2124 A
24Standard-Industriequalität Herunterladen
Extra robust (XLPE-Material)2125 A
50Extra robust (XLPE-Material)2126 A
16 1Extra robust (XLPE-Material)2127 A
2Extra robust (XLPE-Material)2128 A
5Extra robust (XLPE-Material)2129 A
8Extra robust (XLPE-Material)2130 A
12Extra robust (XLPE-Material)2131 A
16Extra robust (XLPE-Material)2132 A
20Extra robust (XLPE-Material)2133 A
24Extra robust (XLPE-Material)2134 A
36Extra robust (XLPE-Material)2135 A
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.