PROFIBUS-/PROFINET-Kabel

Ausfallzeiten in Industrieanwendungen sind extrem kostspielig: Der PROFIBUS DP von Belden, PROFIBUS PA- und PROFINET-Kabel sorgen für maximale Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, und Leistung. Getestet, Zertifiziert und bewährt, um die Anwendungsflexibilität in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten, auch im Außenbereich und in Bereichen, in denen mehrfache Kabelführungen erforderlich sind. Die Kabel sind so konzipiert, dass sie den zerstörenden Auswirkungen extremer Temperaturen standhalten, Feuchtigkeit, Feuchtigkeit, Staub und Öl.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robustes Design: Entwickelt, um rauen Umgebungen und extremen Temperaturen zu widerstehen
  • Vielseitige Installationsmöglichkeiten: Robuste Abschirmungs-/Panzerungsoptionen; PLTC-Einstufung für den Einsatz in 300-V-Anwendungen
TypAWG Anzahl der PaareZusätzliche Beschreibung* Technischen Daten
PROFIBUS DP 600 V AWM oder 300 V PLTC 22  1StandardProduktdetails
Aluminiumpanzer Herunterladen
Stahlpanzer Herunterladen
Durchgehende PanzerungProduktdetails
Extreme chemische Beständigkeit (CPE-Ummantelung) Herunterladen
Raucharm, halogenfrei Herunterladen
HochflexibelProduktdetails
PROFIBUS PA 300 V PLTC-ER / ITC 18 1 StandardProduktdetails
Aluminiumpanzer Herunterladen
Stahlpanzer Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.