RS-422 Kabel

Die RS-422 von Belden Kabel bieten bewährte Zuverlässigkeit und Leistung bei gängigen Anwendungen wie der POS- und Computerkommunikation. Diese Kabel werden in verschiedenen Abmessungsgrößen hergestellt, Dimensionen, Dämmstoffe, Abschirmungskonfigurationen und Ummantelungsmaterialien, um die richtige Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • 100 % Abschirmung: Die patentierte Abschirmungstechnologie Beldfoil verhindert, dass Außengeräusche das Signal beeinträchtigen
  • Betrieb bei extremen Temperaturen: Ummantelungen aus verschiedenen Materialien für unterschiedliche Schutzarten und Budgets sind verfügbar
  • Niedrige Kapazität: Zuverlässige Signalübertragung über größere Entfernungen
  • Schnelle Installation: Durch fein verseilte Leiter wird die Installation einfacher und das Kabel flexibler
  • Wählen Sie aus verschiedenen Kombinationen je nach Ihrem Bedarf
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.