PVC-Kabel

PVC-Kabel werden in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt, Von der festen Verkabelung bis hin zu flexiblen Installationen. PVC ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien für Elektrokabel, da es Kostenersparnisse mit Langlebigkeit und Sicherheit verbindet – insbesondere in rauen Umgebungen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, korrosive Materialien, Gewicht, usw.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Für Ihre Bedürfnisse entwickelt: Zur Auswahl stehen unter anderem PVC/Nylon, XLPE und EPR-isolierte Leiter mit PVC-, CPE- oder LSZH-Konstruktion
  • Bewährt in anspruchsvollen Umgebungen: Robuste Kabel wurden in der Praxis getestet und haben sich im industriellen Umfeld bewährt
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.