Produktnummer: 1489A

Inst, 24 Pr #16+22 Str BC, PVC Ins E1, OS, Blk PVC Jkt, 300V PLTC ITC CMG

UL-Instrumentierung, 24 Paare 16+22AWG (7x24+7x30) blankes Kupfer, PVC-Isolierung E1-Farbcode, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, schwarzer PVC-Außenmantel, PLTC ITC CMG AWM 2464 SUN RES

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Industrielle Steuerung, Kabelkanäle, Kabelrinnen und -kanäle, digitale Steuerung, Instrumente (4–20 mA, 0–10 V, ...), digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …), Encoder, Steuerkreise, verteiltes Steuerungssystem (DCS), speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), Magnetspulen, Ventile, Stellantriebe, Stellungsregler

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 24 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper
Comm Wire(s) 1 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Black, White and Numbered
Comm Wire(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.019 in (0.48 mm) Orange

Innenabschirmung

Element Shield Type
Comm Wire(s) No Shield

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.074 in (1.9 mm) 1.075 in (27.31 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,075 Zoll (27,31 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance
Pair(s) 3.67 Ohm/1000ft (12.0 Ohm/km) 32 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m)
Comm Wire(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

2,8 Ohm/1000 Fuß (9,2 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (PLTC, CMG, UL AWM 2464), 150 V (ITC)

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
10.8 in (274 mm) 10.8 in (274 mm)

Maximale Zugspannung

1749 lbs (793.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

664 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685 (FT4), FT4, 1202

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 727, Artikel 800, CMG, ITC, PLTC

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.561 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.561 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1489A 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825115625 C