Artikelnummer: DEDN188U

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™, 8 Pr #18 Str, TC (verzinntes Kupfer), PVC, CL4, CMG, PVC-Ummantelung, Nassbereiche

Innenbereich/Außenbereich Digital Electricity™ Kupferkabel, 8 Verdrilltes Paar 18 AWG (7x26) verseilt aus verzinntem Kupfer, PVC-Isolierung, ungeschirmt, PVC-Ummantelung, CL4, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Nassbereiche, in Kabelkanälen

Leiter

Größe Verseilung Material
18 7x26 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Schwarz und Grün, Schwarz und Blau, Schwarz und Gelb, Schwarz und Braun, Schwarz und Orange, Rot und Weiß

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,040 Zoll (1,0 mm) 0,520 Zoll (13,2 mm)

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Max. Bemessungsstrom
6,4 Ohm/1000 Fuß 22 pF/Fuß (72 pF/m) 4 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
105 °C -30 °C bis +105 °C

Maximale Zugspannung

360 lbs (160 kg)

Gewicht Kabelgebinde

167 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, Artikel 800, CL4-FMP (2.5A), CL3, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2019-05-13

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.128 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEDN188U Schwarz 2.000 ft