Artikelnummer: DEIP148F

Digital Electricity™, 8 Pr #14 Str TC, O/A Folie, Flamarrest® Buchse, CL4P, CL3P

Digital Electricity™ optimiertes Kabel, 8 Verdrilltes Paar 14 AWG (19 x 27) verseilt aus verzinntem Kupfer, Flamarrest® Isolierung, Komplette Folienabschirmung, Flamarrest® Ummantelung, Apfelgrün, Ripcord, CL4P, CL3P, 2000 Fuß Spule

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Electricity™, Fault Managed Power Systems (FMPS), Remote Powering, Innenbereich

Leiter

Größe Verseilung Material
14 19x27 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndicke Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid 0,011 Zoll (0,28 mm) Schwarz und Rot, Schwarz und Weiß, Schwarz und Grün, Schwarz und Blau, Schwarz und Gelb, Schwarz und Braun, Schwarz und Orange, Rot und Weiß

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,579 Zoll (14,7 mm)

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
2,75 Ohm/1000 Fuß 36,5 pF/ft (120 pF/m) 65,5 pF/ft (215 pF/m) 7 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (35 °C Temperaturanstieg)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

11,6 Ohm/1000 Fuß (38,1 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
450 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C 0 °C bis +75 °C

Maximale Zugspannung

760 lbs (340 kg)

Gewicht Kabelgebinde

275 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL4P, CL3P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Änderung), EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-27

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.54 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
DEIP148F Apfelgrün 2.000 ft