DuetConnect™️ Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel
DuetConnect Kupfer-Glasfaser-Hybridkabel bieten die Vorteile von Gleichstrom- und Glasfaserleitungen in einem Kabel, Sichere Übertragung beider über große Entfernungen an entlegene Standorte, an denen eine Standardstromversorgung nicht verfügbar oder zu kostspielig zu installieren ist. Das Sortiment umfasst verschiedene Kabelaufbauten, die eine unbegrenzte Anwendungsflexibilität bieten, einschließlich 2 mm Breakout-Kabeln für den Innen- und Außenbereich, LSZH in AIA und nicht gepanzerten Versionen, und AIA 2 mm/3 mm Breakout- und Plenumverteilerkabel für den Innen-/Außenbereich.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Strom und Daten für Niederspannungsanwendungen: Hybridkabel versorgen Geräte für Kommunikation und Sicherheit mit Strom und Daten (Kameras, Sensoren, Wireless-Zugangspunkte, Telefone, Monitore usw.)
- Einfaches Bestellen und Identifizieren der Kabel: SmartPart-Nummern ermöglichen individuelle Produkte mit spezifischen Anforderungen an Leiter, Litze, Farbe und Länge
- Reduzieren Sie Arbeitskosten und Zeit: Installateure müssen nur ein einziges Kabel einziehen anstatt zwei
- Weniger Bestand auf Lager: Der hybride Aufbau reduziert den Lagerbestand, da Sie nur ein Kabel lagern und verwalten müssen, nicht zwei.
- Flexible Anwendungen: Für den Innenbereich sowie und Innen-/Außenbereich einsetzbar (Plenum und Riser)
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
DuetConnect™️ Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel
Alle zugehörigen Kategorien
Ressourcen
Katalog
Werkzeuge
Product Bulletin