Lautsprecherkabel

Belden bietet hochwertige Lautsprecherkabel für gewerbliche und professionelle Installationen, mit denen Sie Lautsprecher zuverlässig mit Receivern oder Leistungsverstärkern verbinden können. Zu den verfügbaren Optionen gehören Plenum-, Innen-/Außen-, halogenfreie, direkt erdverlegte und Klasse 1-Konfigurationen. Das Lautsprecherkabelsortiment von Belden umfasst Kabel für die direkte Erdverlegung mit Kupfer höchster Reinheit (99,995 %), auch „sauerstofffreies Kupfer“ (OFC) genannt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfaches Abziehen und Abisolieren: Die hochwertige Ummantelung von Belden spart Zeit und Geld bei der Installation.
  • Massive Konstruktion: Mit elektrolytischem, zähgepoltem Kupfer (ETP)
  • Einfache Identifizierung: Kabelummantelung mit Längen- und Zonenmarkierungen
Blankes Kupfer
Klassifizierung Größe Artikel-Nr. Technische Daten
Riser22 AWG5500UE Herunterladen
20 AWG5400UE Herunterladen
18 AWG5300UE Herunterladen
16 AWG5200UE Herunterladen
14 AWG5100UE Herunterladen
18 AWG5000UE Herunterladen
Nicht-Plenumkabel, hochflexibel18 AWG5300UP Herunterladen
16 AWG5200UP Herunterladen
14 AWG5100UP Herunterladen
12 AWG5000UP Herunterladen
10 AWG5T00UP Herunterladen
Plenum22 AWG6500UE Herunterladen
20 AWG6400UE Herunterladen
18 AWG6300UE Herunterladen
16 AWG6200UE Herunterladen
14 AWG6100UE Herunterladen
12 AWG6000UE Herunterladen
10 AWG6T00UP Herunterladen
Verzinntes Kupfer
Klassifizierung Größe Artikel-Nr. Technische Daten
Riser 22 AWG5500UH Herunterladen
20 AWG5400UH Herunterladen
18 AWG5300UH Herunterladen
16 AWG5200UH Herunterladen
14 AWG5100UH Herunterladen
12 AWG5000UH Herunterladen
Plenum 22 AWG6500UH Herunterladen
20 AWG6400UH Herunterladen
18 AWG6300UH Herunterladen
16 AWG6200UH Herunterladen
14 AWG6100UH Herunterladen
12 AWG6000UH Herunterladen
Klasse 1 klassifiziert
Klassifizierung Größe Artikel-Nr.Technische Daten
Nicht-Plenumkabel14 AWG8814 Herunterladen
12 AWG8812 Herunterladen
10 AWG8810 Herunterladen
8 AWG8808 Herunterladen
6 AWG8806 Herunterladen
Hohe Litzenanzahl10 AWG8810H Herunterladen
8 AWG8808H Herunterladen
Feuchtigkeitsdicht10 AWG8810WB Herunterladen
8 AWG8808WB Herunterladen
Sauerstofffrei, hohe Leitfähigkeit
Anzahl der LeiterGröße Artikel-Nr. Technische Daten
2 Leiter16 AWG1307 A Herunterladen
14 AWG1309 A Herunterladen
12 AWG1311 A Herunterladen
10 AWG1313 A Herunterladen
4 Leiter 16 AWG1308 A Herunterladen
14 AWG1310 A Herunterladen
12 AWG1312 A Herunterladen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.