Um den Anforderungen nach höheren Auflösungen und mehr Bandbreite gerecht zu werden, bietet Belden ein komplettes Sortiment an Broadcast-Videokabeln an, darunter 4K UHD-Koaxialkabel für 12G-SDI sowie kommerzielle Videokabel zur Unterstützung von 4K HDBase-T, HDMI-Verbindungen und CATV. Belden gewährleistet für jede Anwendung zuverlässige Signalintegrität und außergewöhnliche Qualität. Kein anderer Kabelhersteller hat mehr in diese Technologie investiert als Belden. Daher kann auch kein anderer Hersteller eine so hohe Leistung garantieren wie Belden.