Handelsübliches HDMI-Kabel

Mit dem umfangreichen Sortiment an kommerziellen HDMI-Kabeln von Belden können Sie hochqualitatives digitales Audio bereitstellen. Damit lassen sich HDMI-Signale über größere Entfernungen übertragen, ohne dass die Signalqualität beeinträchtigt wird. Die Kabel sind UL-gelistet und in Längen von 2 Fuß bis 100 Fuß erhältlich. Standardmäßige HDMI-Baugruppen haben eine Anschlussbefestigung von 3 Pfund; Locking-HDMI-Baugruppen haben eine Anschlussbefestigung von 25 Pfund.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Aktuelle Technologie: Nutzung mit UHD/4K-Installationen
  • Qualität und Zuverlässigkeit in einem: Anschluss von Hochgeschwindigkeits-HDMI-Monitoren, Fernsehern, Spielsystemen und Projektoren

Handelsübliches HDMI-Kabel

Spezifikation
Länge Locking Standard Mini bis Standard Micro bis Standard
1 mHDE001MBHDM001MBHDC001MB
1,5 mHDE002MBHDM002MBHDC002MB
3 mHDE003MBHDM003MBHDC003MB
5 mHDE005MB
7 mHDE007MB
10 mHDE010MB
15 mHDE015MB
20 mHDE020MB
1,5 FußHDE002FB
2 FußHD-800-2
3 FußHDE003FB
4 FußHD-800-4
6 FußHDE006FB
8 FußHD-800-8HDE008FB
10 FußHDE010FB
15 FußHDE015FB
25 FußHD-800-25HDE025FB
35 FußHD-800-35HDE035FB
50 FußHD-800-50HDE050FB
Ressourcen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.