Steckverbinder von Belden wurden speziell für die Verwendung mit Broadcast- und kommerziellen AV-Koaxialkabeln von Belden entwickelt und maximieren die Signalintegrität und gewährleisten Qualität, Leistung und Langlebigkeit. Belden Broadcast übertrifft die SMPTE-Rückflussdämpfungsstandards und bietet eine hervorragende Aussteuerungsreserve und eine echte 75-Ohm-Leistung, wenn Broadcaster an die Grenze des Machbaren gehen müssen. Die Produktlinie umfasst auch eine komplette Reihe von Produkten, die speziell für die kommerzielle Audioverteilung, Videoanzeige, Automatisierung und Lichtsteuerung entwickelt wurden.