F-Steckverbinder

Für CATV, SATV- und digitale TV-Signale, Die F-Steckverbinder von Belden bieten eine 360-Grad-Kompression und eine hervorragende RF-Abschirmungsleistung (effektive Abschirmung von -85 dB). Ein patentierter interner Dichtungsring an der Unterseite der Mutter ermöglicht ein freies Drehen der Mutter zugunsten einer leichteren Installation. Das grüne Farbband des Steckverbinders ermöglicht eine schnelle Identifikation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Einfaches Einsetzen: Eine Polymer-Kompressionshülse ermöglicht ein einfaches Einsetzen und die niedrigste mögliche Werkzeugs-Kompressionskraft
  • Verbesserte Leistung: zuverlässigere Verbindungen verglichen mit Twist-on-Steckverbindern
  • Schnelle Installation: Eine Schwebestift-Einführschiene, eine Führungshülse und ein gespaltener Zylinder sorgen für eine schnelle Einsatzbereitschaft
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.