RJ45-Kupfer-Stecker

RJ45-Steckverbinder sind in zwei Anschlussarten erhältlich: Beldens Verbindungstechnik REVConnect und Standard-Optionen in den Bauformen KeyConnect oder MDVO. REVConnect und KeyConnect haben einen Keystone-Stellfläche und sind für die Verwendung mit allen KeyConnect-Patch-Panels und mit KeyConnect- oder MediaFlex-Arbeitsplatzanschlüssen ausgelegt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Keine Paartrennung: schnelle Installation für Bonded-Pair und Non-Bonded-Pair
  • Sichere Verbindungstechnik: REVConnect kann in Lüftungskanälen eingesetzt werden
  • Werkzeug-Kompatibilität: KeyConnect/MDVO-Lösungen können mit dem Schnellanschlusswerkzeug von Belden verwendet werden
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Datenkategorie
      Clear
        Stellfläche/Typ
        Clear
          Produkttyp
          Clear
            Warenzeichen
            Clear
              Umgebung
              Clear
                Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
                Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.