Buchsen der Kategorie 5e

Die Buchsen von Belden der Kategorie 5e sind mit zwei Anschlussarten verfügbar: REVConnect Universal Core-Technologie und Standard-Version für KeyConnect- und MDVO-Buchsen. REVConnect und KeyConnect verfügen über eine Keystone-Stellfläche und sind für die Verwendung mit KeyConnect-Patch-Panels und KeyConnect- oder MediaFlex-Arbeitsplatzanschlüssen ausgelegt. Ein wichtiger Baustein von 1200 Systemen, CAT5E-Buchsen übertreffen alle Leistungsparameter, die im Standard der Kategorie 5e spezifiziert sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Designflexibilität: UTP und geschirmte Buchsen sowie mehrere Farben zur Erkennung unterschiedlicher Anwendungen; REVConnect ist sicher für die Verwendung in Plenum-Bereichen
  • Schnelle Installation: REVConnect verfügt über den schnellsten Anschlussprozess der Branche; KeyConnect/MDVO ist kompatibel mit dem schnellen Anschlusswerkzeug von Belden
  • Besonders zuverlässig: Alle Buchsen der Kategorie 5e bieten eine hervorragende Langlebigkeit und Leistungsstabilität; REVConnect beeindruckt mit einem First Pass Yield von 99 %
  • Hohe Leistung: erfüllt und übertrifft alle Komponenten-Leistungsparameter von Kategorie 5e
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.