Kategorie-6A-Stecker

Die CAT6A 10GX Buchsen von Belden sind mit zwei Anschlusstypen verfügbar: REVConnect Universal Core-Technologie und die Standard-Version für KeyConnect- und MDVO-Buchsen. REVConnect und KeyConnect verfügen über eine Keystone-Stellfläche und sind für die Verwendung mit KeyConnect-Patch-Panels und KeyConnect- oder MediaFlex-Arbeitsplatzanschlüssen ausgelegt. Ein wichtiger Baustein von 10GX Systems, 10GX-Buchsen bieten eine unübertroffene Beyond 10G-Leistung™, die alle im CAT 6A-Standard spezifizierten Parameter übertrifft.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexibles Design: UTP und geschirmte Buchsen sowie mehrere Farben zur Erkennung unterschiedlicher Anwendungen; REVConnect ist sicher für die Verwendung in Plenum-Bereichen
  • Schnelle Installation: REVConnect verfügt über den schnellsten Anschlussprozess der Branche; KeyConnect/MDVO ist kompatibel mit dem schnellen Anschlusswerkzeug von Belden
  • Hohe Leistung: Erfüllt und übertrifft alle Komponenten-Leistungsparameter der Kategorie 6A
  • Hohe Zuverlässigkeit: Alle 10GX Buchsen bieten eine hervorragende Langlebigkeit und Leistungsstabilität; REVConnect beeindruckt mit einem First Pass Yield von 99 %
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.