RJ45-Kupfer-Steckverbinder für die Industrie

Belden bietet eine breite Palette an hochwertigen, zuverlässige RJ45-Steckverbinder für einen effizienten Anschluss vor Ort. Mit Optionen, die für den Schutz vor Wasser ausgelegt sind, Staub, Kontakt, Schwingung, Hitze und Flamme, Diese Steckverbinder bieten einen hervorragenden Signalschutz auch unter rauen industriellen Betriebsbedingungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Gewährleistung der Netzwerkverfügbarkeit: RJ45 Steckverbinder von Belden bieten eine unübertroffene Zuverlässigkeit
  • Kritische Zeitersparnis: Schnellere Fehlersuche und Kabelanschlussmöglichkeiten
  • Widerstandsfähig gegen raue industrielle Bedingungen: einschließlich Störsignale, Vibrationen und extreme Betriebstemperaturen
  • Technische Details
Verbindungsleitungen
Geschwindigkeit Steckverbinder Leiter Abschirmung IP-Klassifizierung Artikel-Nr. Technischen Daten
Kat.6 RJ45 Massiv ungeschirmt IP67 E600XX Herunterladen
IP20 E601XX Herunterladen
Geschirmt IP67 E604XX Herunterladen
IP20 E605XX Herunterladen
Robuster RJ45 Massiv ungeschirmt IP20 R601XX Herunterladen
Geschirmt R605XX Herunterladen
Cat5e RJ45 Massiv ungeschirmt IP67 E500XX Herunterladen
IP20 E501XX Herunterladen
Verseilt ungeschirmt IP67 E502XX Herunterladen
IP20 E503XX Herunterladen
Massiv Geschirmt IP67 E504XX Herunterladen
IP20 E505XX Herunterladen
Verseilt Geschirmt IP67 E506XX Herunterladen
IP20 E507XX Herunterladen
Massiv Geschirmt IP67 E508XX Herunterladen
IP20 E509XX Herunterladen
Stecker und Buchsen
KategorieGeschwindigkeitAbschirmung IP-KlassifizierungArtikel-Nr. Technischen Daten
Modularbuchsen Cat6a ungeschirmt IP67 E100A01 Herunterladen
Geschirmt IP67 E100A2 Herunterladen
Kat.6 ungeschirmt IP67E100601Produktdetails
Geschirmt IP67 E100602Produktdetails
Cat5e ungeschirmt IP67E100501Produktdetails
Geschirmt IP67 E100502 Herunterladen
Steckersätze Cat6a Ungeschirmt/Geschirmt IP67 E300A04 Herunterladen
Cat5e ungeschirmt IP67 E300501Produktdetails
Geschirmt IP67 E300502Produktdetails
Feldkonfektionierbarer, robuster, konfigurierbarer Winkelstecker mit Metallgehäuse Cat6a Ungeschirmt/GeschirmtIP20 R301606 Herunterladen
Feldkonfektionierbarer, robuster Stecker mit Metallgehäuse Cat6a Ungeschirmt/Geschirmt IP20R301601Produktdetails
R301602Produktdetails
R301603Produktdetails
R301604Produktdetails
Blenden und Aufputzdosen
Kategorie IP-Klassifizierung Gang/Port Artikel-Nr. Technischen Daten
Blenden aus Edelstahl IP67 Einzelner 1-Port E200001Produktdetails
Einzelner 2-Port E200002Produktdetails
Doppelter 4-Port E200004Produktdetails
Aufputzdosen IP67 1 Port E200101Produktdetails
2 Port E200102Produktdetails
3 Port E200103Produktdetails
4 Port 3200104Produktdetails
WERKZEUGE
Beschreibung Artikel-Nr. Technischen Daten
Handwerkzeug E400001Produktdetails
Abisolierzange E400003Produktdetails
VerbindungswerkzeugAX100749 Herunterladen
Werkzeugtasche C0054642nicht zutreffend
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
RJ45-Kupfer-Steckverbinder für die Industrie

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.