Glasfaser-Adapter
Belden bietet eigenständige Glasfaser-Adapter-Module für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen an. Zu den Steckverbindertypen gehören LC Duplex, SC Simplex, ST und MPO im Multimode und Singlemode für bis zu 12 Fasern. Belden bietet auch KeyConnect- und MDVO-Faser-Adapter-Module an.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Erhöhte Sicherheit: beinhaltet einen standardmäßigen internem Verschluss für Einzelmodus-Adapter
- Flexibel im Design: nimmt Einzelmodus- und Multimodus-Fasern in geflanschten und flanschlosen Designs auf
- Präzise Ausrichtung und Haltbarkeit: hochwertige Keramikhülsen
Standard Duplex-Glasfaser-Adapter
KeyConnect Glasfaser-Adapter
Glasfaser-MDVO-Adapter
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen