Fusion Splice-On Steckverbinder
Die FiberExpress (FX) Fusion Splice-On-Steckverbinder von Belden ermöglichen die Spleißtechnologie. Dabei werden die Vorteile von Fusion-Spliceverbindung mit der praktischen Handhabung eines vor Ort installierbaren Steckverbinders kombiniert. Dies erweitert die Möglichkeiten für den Anschluss vor Ort und verbessert die Installationsleistung und Zuverlässigkeit gegenüber mechanischen Spleißverbindungen. Kein Crimpen, Für den Anschluss sind Polieren oder Kleben erforderlich, Minimierung von Installationsfehlern.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Bessere Einfügungsverlust- und Rückflussdämpfungs-Leistung: Unterstützt hohe Bandbreiten/Hochgeschwindigkeitsübertragungen für 25G-, 40G- und 100G-Anwendungen
- Vermeiden von übermäßigem Durchhängen: Verlegung von Kanälen mit exakter Länge zur Vermeidung von Kabelkurzschlüssen.
- Weniger Zubehör für das Spleißmanagement erforderlich: Keine Spleißgehäuse und Spleißablagen mehr erforderlich.
- Zuverlässige Anschlüsse: Automatisierte Spleißwerkzeuge sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität der Anschlüsse.
- Erstklassige Technologie und kostengünstige Qualität: Eine Premium-Lösung ohne Premium-Preis
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung
-
Installationshandbücher
Technische Details
Artikelnummern | Englische Installationsanleitungen | Französische Installationsanleitungen |
---|---|---|
FTSLC900FS01 FTSLB900FS01 FT1LC900FS01 FT3LC900FS01 FT4LC900FS01 |
LC 900/250 um – Englisch | TF-3BB-002-RN5N |
FTSSC900FS01 |
SC 900/250um – Englisch | SC 900/250um – Französisch |
FTSLC2MMFS01 FTSLB2MMFS01 FT1LC2MMFS01 FT3LC2MMFS01 FT4LC2MMFS01 |
LC 2 mm – Englisch | LC 2 mm – Französisch |
FTSSC2MMFS01 FTSSB2MMFS01 FT1SC2MMFS01 FT3SC2MMFS01 FT4SC2MMFS01 |
SC 2 mm – Englisch | SC 2 mm – Französisch |
Breakout-Kits – Englisch | Breakout-Kits – Französisch |
Ressourcen
Product Bulletin
Videos