Artikelnummer: FX Fusion OS2 SC Simplex 900

FX Fusion Steckverbinder mit Spliceverbindung OS2 SC Simplex 900 μm

FX Fusion Splice-Steckverbinder, OS2, SC Simplex, 900 µm Vollader, Blaues Gehäuse

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innen-/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Feldkonfektionierung von Glasfaserkabeln in Patch-Panels, Verteilerschränken, Arbeitsplatzanschlüsse für FTTD (Glasfaser bis zum Schreibtisch), Anschlüsse für FTTH (Faser bis zum Haus) und MDU (mehrere Wohneinheiten).

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp
OS2

Gewicht

0,021 kg

Höhe

9,652 mm

Breite

6,096 mm

Länge

79,756 mm

Mechanische Spezifikationen

Test GR-326-CORE/1081-CORE (SM)
Voraussetzung für die Zwischenverfügbarkeit FOCIS-konform mit der neuesten Überarbeitung von TIA-604-3 (SC)
Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Temperaturbereich Lagerung -40 °C bis 75 °C
Haltbarkeit 500 Einsätze
Kabel-Haltekraft, gerader Zug 0,51 kg
Kabel-Haltekraft, 90 Grad Zug 0,2 kg
Flexibel 0,20 kg
Gedreht 0,20 kg
Übertragung mit Gebrauchslast 0,7 kgf (0° und 90°), 0,25 kgf (135°)

Maximaler Einfügungsverlust

0,3 dB

Minimale Reflexion bei 1550 nm

-55 dB

Mechanische Tests

Beschreibung

Anschlussart

Splice-On

Dauerhaftigkeit@Termination1

500 Einsätze

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis 85 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis 75 °C

Materialien

Beschreibung Material Farbe
Tülle Gummi Schwarz
Zylinder-Schutzkappe Kunststoff Undurchsichtig
Steckverbinder vorderes Gehäuse Kunststoff Blau
Steckverbinder hinteres Gehäuse Vernickelte Zinklegierung aus Druckguss
Zylinder Zirkonoxidkeramik Weiß

TIA/EIA-Compliance

TIA 568.3

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

900 µm Tülle, Zylinder-Schutzkappe, Splice-Schutzummantelung

Zugehörige Teile

FX Splice-Installationssatz, FX Patchkabel.

Verpackung

Einzelpack

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.293 Revisionsdatum: 05.05.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.293 Revisionsdatum: 05.05.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung UPC
FTSSC900FS01 Blau Einzelpack 611589217521