Mechanische Splice-Steckverbinder
Brillant im Design und universell in der Umsetzung, FiberExpress (FX) Brilliance Universalsteckverbinder sind epoxidfreie, No-Polish, Crimpfrei, Vor Ort installierbare Lösung, die den Glasfaseranschluss beschleunigt, Einfacher und besser mit unserem branchenführenden Design. Duplex-Clips halten TX/RX-Paare zusammen; bessere universelle Glasfaserunterstützung für OM1, OM3, OM4 und OS2.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Schneller und einfacher Anschluss: Anschluss in 5 Sekunden mit diesen vor Ort installierbaren Steckverbindern
- Bessere Anschlussleistung: integriertes VFL-Feedback
- Universelle Unterstützung: Funktioniert mit 250 µm, 900 µm, 2 mm ummantelten und 3 mm ummantelten Glasfasern
- Ideal für nachhaltige Anwendungen mit einer crimpfreien Installation, die ein erneutes Anschließen ermöglicht, um die Effizienz zu verbessern und den Abfall von Steckverbindern zu reduzieren
- Hervorragende Netzwerkleistung dank überlegenem Design und Fertigungsprozess
FX Brilliance Multimode-Steckverbinder
FX Brilliance Singlemode-Steckverbinder
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.