Datensteckverbinder
Beldens umfangreiches Verbindungstechnik-Portfolio für Ethernet-basierte Feldbusprotokolle bietet eine sichere Übertragung analoger und digitaler Daten unter den schwierigsten Umweltbedingungen. NEUE M8 D-kodierte Steckverbinderprodukte erfüllen den steigenden Bedarf nach Miniatur-Komponenten, um eine cyberphysische Integration ins IIoT zu unterstützen. M8 D-kodierte Steckverbinder sind 30 % kleiner als M12 Rundsteckverbinder-Produkte und bieten eine neue Flexibilität, um Ethernet-basierte Datennetzwerke auf engem Raum zu erstellen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Frei konfektionierbare RJ45 Steckverbinder mit Metallgehäuse und IDC-Drahtverdindungstechnologie für eine schnelle und einfache Montage ohne zusätzliche Installationswerkzeuge der Varianten CAT 6 und CAT 6a
- Zuverlässige Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s dank eines innovativen Abschirmungskonzepts
- Hohe Netzwerkverfügbarkeit und lange Produktlebensdauer dank des robusten Designs
- Schnelle und kosteneffiziente Implementierung durch umspritzte und frei konfektionierbare Steckverbindertypen einschließlich individueller Kabellängen
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Broschüren
Werkzeuge
Videos