Feldbus-Steckverbinder

Die Feldbus-Steckverbinder von Lumberg Automation bieten eine sichere Übertragung analoger und digitaler Daten in rauen Industrieumgebungen. Wählen Sie zwischen Multiprotokolloptionen wie Ethernet IP, Profinet, ASI und viele andere, um sicherzustellen, dass das Produkt die Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Netzwerkzuverlässigkeit: robuste Designs mit hoher mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit
  • Weltweite Verwendbarkeit: internationale Zertifizierungen sowie verschiedene Protokolle, die für Ihre individuelle Anwendung verwendet werden können
  • Bereit zum Verbinden: Unterstützt eine schnelle und einfache Installation für Zeitersparnis
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.