Steckverbinder mit Bahnzulassung

Geschirmte Steckverbinder mit Bahnzulassung von Lumberg Automation bieten eine schnelle und zuverlässige Kommunikation sowie eine verbesserte Systemleistung im Bahnverkehr und in öffentlichen Transportsystemen. Die Steckverbinder kombinieren M12-Verbindungstechnologie mit komplett neuen Materialien. Das Ergebnis sind besonders zuverlässige Steckverbinder, die überall auf der Welt verwendet werden können. Sie werden für Anwendungen genutzt, die für den Komfort und die Sicherheit von Passagieren von entscheidender Bedeutung sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Sparen Sie Zeit und Mühe: schnelle und preisgünstige Installation mit umspritzten und frei konfektionierbaren Steckverbinder-Typen
  • Hohe Betriebszuverlässigkeit: Klassifizierung nach IP67 gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Globale Nutzung: international standardisierte M12-Steckverbinder-Technologie mit verschiedenen Kodierungen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.