…

Lumberg Automation Rundsteckverbinder der Serie 7/8'', 1'' und 1 1/8''

Die Rundsteckverbinder der Serie 7/8'', 1'' und 1 1/8'' bieten eine hohe mechanische und elektrische Nutzungsdauer. Eine besondere PUR-Umspritzung verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit in den Steckverbinder eindringen, und gewährleistet Undurchlässigkeit bis zu 10 bar, sodass die Steckverbinder bis 100 Meter komplett wasserdicht sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Flexible Lösungen: Nutzen Sie die breite Palette an Optionen und finden Sie das perfekte Produkt für jede Verbindungslösung
  • Global anerkannt: international standardisierte Schnittstelle, die sich für den globalen Einsatz eignet
  • Langanhaltende Leistung: mit erstklassigen Materialien hergestellt, um einen langen Produktlebenszyklus und hervorragende Betriebszuverlässigkeit zu gewährleisten
  • Technisches Detail
7/8'', 1'', 1 1/8'' Serie – Rundsteckverbinder
Art Design Pole Typ
Stecker oder Buchse Gerade  3-, 4- und 5-polig Frei konfektionierbar
Frontmontage  2-, 3-, 4- und 5-polig Einbausteckverbinder
Gerade oder gewinkelt Einseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Beidseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen