Hirschmann Rundsteckverbinder der Serie M23

Die leistungsstarke Serie M23 ermöglicht den sicheren und einfachen Anschluss von Aktor-/Sensor- und Feldbusmodulen. Sie passen perfekt zusammen und bieten Strom- und Signalübertragung in einer Schnittstelle. Aufgrund ihrer robusten Eigenschaften, Diese Steckverbinder sind ideal für Anwendungen in rauen Industrieumgebungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Gehärtetes Design: Gut geeignet für Klimaspitzen von Klimakammern bis Öfen
  • Effiziente Lösung: Schnelle, mehrpolige Verbindungsschnittstellen machen sie ideal für Automatisierungsanwendungen
  • Große Vielfalt: einschließlich gerader und gewinkelter, umspritzter sowie frei konfektionierbarer Versionen
  • Technisches Detail
M23 Serie – Rundsteckverbinder
Art Design Pole Typ
Stecker oder Buchse Gerade oder gewinkelt  12- und 19-polig Frei konfektionierbar
Einseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Beidseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Betriebsspannung
      Clear
        Nennstrom*
        Clear
          Anzahl der Pins
          Clear
            Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)
            Clear
              Abschirmung
              Clear
                Kontakttyp / Art
                Clear
                  Steckverbinder-Design
                  Clear
                    Steckverbinder-Design, Seite 2
                    Clear
                      Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
                      Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.

                      Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

                      Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.