Lumberg Automatisierung – Rundsteckverbinder, Mini-Power-Serie

Mit der Verbindungs- und Stromversorgungslösung von Mini Power, Sie können ganz einfach, Pflegen oder erweitern Sie Ihr System, bei gleichzeitiger Maximierung der Betriebszeit unter rauen Bedingungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robustes Industriedesign: funktioniert in Umgebungen mit nassen oder trockenen Bereichen oder extremen Temperaturen
  • Benutzerfreundlichkeit: installationsfertige, bereits konfektionierte Kabelsätze und Steckverbinder
  • Maximale Ausgangsleistung: ermöglicht eine Übertragung von bis zu 30 A pro Kontakt
  • Technisches Detail
Technischen Daten
Mini-Power-Rundsteckverbinder
Art Design Pole Typ
Stecker oder Buchse Frontmontage 3- und 4-poligEinbausteckverbinder
Gerade oder gewinkeltEinseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Gerade oder gewinkeltBeidseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Gerade Tees, Reduzierer und Adapter
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.