Lumberg Automation Steckverbinder der Serie M8
Von Verbindungsleitungen bis hin zu Einbausteckverbindern und Sensorsteckverbindern bietet Beldens Produktsortiment M8 die richtige Lösung für praktisch jedes Installationsszenario. Trotz ihrer kleinen Bauform können diese robusten Steckverbinder eine Vielzahl von Signalen verarbeiten und eignen sich zum Anschluss von optoelektronischen Sensoren oder Sicherheitsschaltern, die häufig zur Überwachung von Schutztüren an Maschinen und Geräten eingesetzt werden. Die NEUEN, frei konfektionierbaren Sensor/Aktor-Steckverbinder der Serien M8 und M12 mit IDC-Anschluss sind kompakt, robust und einfach zu installieren.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Flexible Designs: Passt in enge Bereiche für Platzersparnis gemäß IEC 61076-2-104
- Umfassendes Portfolio: Verschiedene Produktkonfigurationen, wie zum Beispiel LED-Leuchten, vor Ort befestigbar/Buchsen, Poloptionen und Kabelflexibilität
- Effizienz maximieren: Sparen Sie Zeit und Mühe durch eine schnelle und einfache Installation
- Weltweite Anerkennung: International genormte M8-Steckverbindertechnologie mit verschiedenen Kodierungen, um weltweite Einsetzbarkeit zu gewährleisten
Alle zugehörigen Kategorien
Your query has an error: Request Error.